PTFIX 12X1,5 GY - Blok rozdzielczy
3002758

Blok rozdzielczy, Gniazdo przekaźnikowe, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Elastyczność dzięki bezpośredniemu montażowi ze ściankami kołnierzowymi z akcesoriów
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy