CSA
ID dopuszczenia: 13631Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-63088Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 57 A | - 10 |
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: pomarańczowy
Informacje ogólne | |
Wskazówka | W przypadku aplikacji do dystrybucji energii należy przestrzegać normy IEC 60364-4-43:2008, zmodyfikowana + errata paźdz. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) punkt 433.2 i kolejne! |
Typ produktu | Złączka instalacyjna |
Ilość przyłączy | 7 |
Liczba rzędów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W |
Zasilanie | tak |
Liczba przyłączy na poziom | 7 |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Przekrój znamionowy AWG | 12 |
Wyprowadzenie | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm ... 12 mm |
sonda wzorcowa | A4 |
Przyłącze według normy | IEC 60998-2-2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Prąd znamionowy | 32 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 41 A (przy przyłączu przewodów 6 mm²) |
Prąd sumaryczny maks. | 63 A (Nie można przekraczać maks. prądu obciążenia pojedynczego punktu zaciskowego.) |
Napięcie znamionowe | 450 V |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Złącze zbiorcze | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 12 mm ... 14 mm |
sonda wzorcowa | A5 |
Przyłącze według normy | IEC 60998-2-2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 57 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
Prąd sumaryczny maks. | 63 A (Nie można przekraczać maks. prądu obciążenia pojedynczego punktu zaciskowego.) |
Napięcie znamionowe | 450 V |
Przekrój znamionowy | 10 mm² |
Wyprowadzenie Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu, drut [AWG] | 20 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Złącze zbiorcze Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Szerokość | 27,9 mm |
Wysokość | 28,6 mm |
Głębokość | 22,7 mm |
Kolor | pomarańczowy (RAL 2003) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Mocowanie na nośniku | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wskazówka | Przy ustawieniu w rzędzie kilku bloków zaleca się umieszczenie między blokami elementu kołnierzowego lub adaptera na szynę DIN pod każdym punktem połączenia. |
W wersjach z 6 lub 7 złączami wystarczy umieścić jeden adapter szyny DIN po środku każdego bloku, a elementy kołnierzowe za co drugim blokiem. | |
W przypadku używania adaptera szyny DIN PTFIX-NS35 podłączony blok może wystawać maks. do połowy. |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -35 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 3274006 |
Jednostka opakowania | 8 Szt. |
Minimalne zamówienie | 8 Szt. |
Klucz sprzedaży | BEA122 |
Klucz produktu | BEA122 |
GTIN | 4055626668444 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |