cULus Recognized
ID dopuszczenia: E118976Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Złącze żeńskie SMD, prąd znamionowy: 3 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 20, raster: 2,54 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Z jaką liczbą biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FQ 2,54?
Złącze typu płytka-płytka FQ 2,54 jest dostępne z 10, 20, 30, 50 i 80 biegunami.
Do czego służy złącze typu płytka-płytka FQ 2,54?
Złącze typu płytka-płytka FQ 2,54 może być stosowane uniwersalnie i nadaje się do przesyłania sygnałów i prądów do 3 A na styk.... Zobacz więcej
Złącze typu płytka-płytka FQ 2,54 może być stosowane uniwersalnie i nadaje się do przesyłania sygnałów i prądów do 3 A na styk.
Zobacz mniejJak można sprawdzić styki lutownicze na złączu typu płytka-płytka FQ 2,54?
Złącze jest lutowane metodą SMT. Styki lutownicze są wyprowadzone spod obudowy, dzięki czemu można je sprawdzić za pomocą automatycznej kontroli wzrokowej (AOI).