PPC 1,5/S/12 - Gniazdo COMBI
3213483

Gniazdo COMBI, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łączniki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Do bezpiecznego i ergonomicznego umieszczanie styków wtykowych w kanałach kablowych i szybach rozdzielczych
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie