SACCBP-M12MS-8CON-M16/0,4-94BX
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239398
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., PUR, morski RAL 5021, Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 0,4 m, 0,14 mm2, Ethernet, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Zastosowanie | Dane |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V |
Prąd znamionowy IN | 2 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
Impedancja falowa | 100 Ω |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze kablowe |
Sposób połączenia styku | Pin |
Przekrój przewodu | 0,14 mm² |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyk |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 0,4 m |
Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 51 mm |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Numer artykułu | 1239398 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQDGA |
Klucz produktu | ABQDGA |
GTIN | 4063151391942 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 44 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 37,56 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław