SACC-DSI-MSB-5CON-M16/0,5 PP
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1788122
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Wtyk, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, B-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
Informacje ogólne | Typ połączenia styków - połączenie zaciskane |
Sposób montażu | Montaż tylny (M16 x 1,5 z nakrętką płaską) |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Zastosowanie | Dane, sygnały |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | B |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Materiał (Obudowa) | CuZn/Ni |
Materiał Masa zalewowa | PUR (zalewane) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
maksymalny opór przewodu | 57,6 mΩ/m |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
Sposób połączenia styku | Pin |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyk |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Rodzaj rygla głowica | Blokada zewnętrzna Push-Pull |
Kodowanie | B |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 0,5 m |
Typ przewodu | skrętka TPE |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,2 mm ±0,07 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny, brązowy, niebieski, biały, szary |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Materiał izolacji żył | TPE |
Grubość ścianki izolacji | 0,21 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | 2000 V AC |
Oporność linii | ≤ 57,6 mΩ/m |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 20 MΩ*km |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | wg IEC 61076-2-010 |
Wskazówka | Push-Pull |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
Normy/przepisy | zgodnie z EN 50155 |
Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
Normy/przepisy | zgodnie z EN 61373:2011 |
Numer artykułu | 1788122 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQCCB |
Klucz produktu | ABQCCB |
GTIN | 4067923406896 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Popularny standard M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i zasilania
Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
Niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław