cULus Recognized
ID dopuszczenia: E221474-20140616Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Wtyk, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, kodowanie: A, Montaż tylny, M16, Lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |