SACC-DSI-FS-8CON-M16/0,5 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1432248

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, Montaż tylny, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm2, skrętka TPE, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularny standard M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i zasilania
Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
Niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
Kompatybilność z zaciskami śrubowymi lub Push-in