SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
Złącze
1403372
Złącze, 5-bieg., Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, dławnica kablowa Pg11-DUO, zewnętrzna średnica przewodu 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
Oszczędność miejsca: połączenie dwóch czujników z jednym złączem wtykowym z zagęszczaniem wielostopniowym