PV-FT-CM-C-2,5-300-RD - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1705996

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Pin, długość kabla: 300

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne