ES-FT-BPC-S 35-70 OG - Złącze
1228821

Złącze, Rodzina produktów: BPC, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 35 mm2, przekrój żyły maks.: 70 mm2, napięcie znamionowe: 1500, prąd obliczeniowy: 250 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe/lutowane

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Opatentowana konstrukcja z 3 bezpiecznikami i jednym obrotem
Blokada włączenia
Swobodny obrót o 360° i elastyczne oprzewodowanie
Jest zainstalowany bezpieczny mechanizm
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Zabezpieczenie przez nieprawidłowym przyporządkowaniem i zwarciem