SACCBP-FSD-4CON-M16/5,0-933SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1402474

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., PCW, zielony RAL 6018, Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, D-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Szyna magistrali, długość kabla: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne