SACC-EC-M12FS-2CON-PG9/0,5AW23X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1239970

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 5-bieg., A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm2, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne