SACC-E-M12FSL4CONM16XL/0,2-1,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1239546

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Moc, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-Standard, L-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,2 m, 1,31 mm2, Przewód UL/cUL, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC