SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16/0,8 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1413176

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12, B-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,8 m, 0,34 mm2, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne