SACC-DSI-FS-4CON-M16/0,5-18AWGX
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1238072
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,75 mm2, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Sposób montażu | Montaż tylny (M16 x 1,5) |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Zastosowanie | Sygnał |
Liczba biegunów | 4 |
Kodowanie | A |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Materiał Masa zalewowa | PUR (zalewane) |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV AC |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Przekrój przewodu | 0,75 mm² |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 0,5 m |
Przekrój przewodu | 0,75 mm² |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1238072 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQCHB |
Klucz produktu | ABQCHB |
GTIN | 4063151385309 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35,8 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław