SACC-CIP-M12FSB-5P SMD R32X - Obudowa stykowa
1308203

Obudowa stykowa, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12, B-kodowanie, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
Opcjonalne połączenie ekranu i uszczelnienie urządzenia w stanie niewetkniętym