FP 0,8/ 32-FH-SH
-
Złącze żeńskie SMD ekranowane
1043723
Ekranowane złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 32, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD
Szczegóły produktu
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są szczególne cechy ekranowanych złączy typu płytka-płytka z serii FP 0,8?
Oprócz charakterystycznych funkcji ekranowania, blachy ekranujące ekranowanych złączy typu płytka-płytka FP 0,8 mogą być również wykorzystywane do przesyłania prądu.
Jeśli na przykład używane jest złącze 80-biegunowe, na każdą stronę ekranu może b...
Zobacz więcej
Oprócz charakterystycznych funkcji ekranowania, blachy ekranujące ekranowanych złączy typu płytka-płytka FP 0,8 mogą być również wykorzystywane do przesyłania prądu.
Jeśli na przykład używane jest złącze 80-biegunowe, na każdą stronę ekranu może być przesyłane dodatkowe 16 A. W ten sposób możliwe jest przesłanie do 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Co więcej, możliwe jest również częściowe zasilanie złącza typu płytka-płytka, co pozwala na osiągnięcie wyższych prądów na styk.
Jak można sprawdzić styki lutownicze na ekranowanym złączu typu płytka-płytka FP 0,8?
Styki znajdują się pod blachą ekranującą. Wynik lutowania można sprawdzić za pomocą tomografii komputerowej lub analizy rentgenowskiej.
Czym jest ScaleX?
ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.... Zobacz więcej
ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.
Zobacz mniejCo sprawia, że złącza typu płytka-płytka z serii FP 0,8 są tak wyjątkowe?
FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki nas... Zobacz więcej
FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki naszemu systemowi połączeń ScaleX. Szczególnie przekonująca jest wysoka transmisja danych do 52 Gb/s i wartość prądu 1,7 A na styk (prąd znamionowy). Kolejna zaleta: FP 0,8 jest dostępny w wersji ekranowanej i nieekranowanej, dzięki czemu można go używać indywidualnie w zależności od wymagań.
Zobacz mniejZ jaką ilością biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FP 0,8?
Złącze FP 0,8 jest dostępne z 12, 20, 32, 52 i 80 biegunami, każde w wersji ekranowanej i nieekranowanej.
Czy różne warianty artykułów z serii FP 0,8 są kompatybilne pod względem zajmowanej powierzchni?
Artykuły z nieekranowanej serii FP 0,8-SL są zgodne z zajmowaną powierzchnią artykułów ekranowanych FP 0,8-SH. Możliwe jest zatem elastyczne przełączanie między artykułami serii FP 0,8-SH i FP 0,8-SL bez konieczności dostosowywania układu PCB.... Zobacz więcej
Artykuły z nieekranowanej serii FP 0,8-SL są zgodne z zajmowaną powierzchnią artykułów ekranowanych FP 0,8-SH. Możliwe jest zatem elastyczne przełączanie między artykułami serii FP 0,8-SH i FP 0,8-SL bez konieczności dostosowywania układu PCB.
Zobacz mniej