US 6-T-P YE - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych
1748897

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kolor: żółty

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne