ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Łącznik płytek drukowanych
1898266

Złącze płytek drukowanych, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: ZEC 1,5/..-LPV, raster: 5 mm, montaż: Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, system wtyków: ZEC, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Proste łączenie komponentów
Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element