UKH 95-3L/N/FE-F
-
Złącze wysokoprądowe
3076617
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 232 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 95 mm2, przekrój: 25 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary/niebieski/czarno-żółty
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złączka wysokoprądowa |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość przyłączy | 10 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 5 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 10 |
Przekrój znamionowy | 95 mm² |
Poziom 1 u góry 1 na dole 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M8 |
Wskazówka | Śruby z łbem o gnieździe sześciokątnym |
Moment dokręcania | 15 ... 20 Nm |
Długość odizolowania | 33 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 25 mm² ... 95 mm² |
przekrój przewodu AWG | 4 ... 3/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 35 mm² ... 95 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 2 ... 3/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 35 mm² ... 95 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 35 mm² ... 95 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 95 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 70 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 25 mm² ... 35 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 25 mm² ... 35 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 16 mm² ... 35 mm² |
Prąd znamionowy | 232 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 232 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Wskazówka | Uwaga: w strefie pobierania można znaleźć informacje o atestacji produktów, przekroju przyłączy i wskazówki dotyczące do podłączania przewodów aluminiowych. |
Przekrój znamionowy | 95 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 125 mm |
Wysokość | 90 mm |
Kolor | szary/niebieski/czarno-żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | bezpośrednie nakręcenie |
Numer artykułu | 3076617 |
Jednostka opakowania | 2 Szt. |
Minimalne zamówienie | 2 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1311 |
Klucz produktu | BE1311 |
GTIN | 4046356654197 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 130 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 130 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
EB 2-25/UKH - Mostek wtykowy 0201362
-
WS-4K - Etykieta ostrzegawcza 1004584
-
UKH 95 EP - Wstawka 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Złączka odczepowa 3003541
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Wkrętak 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0811875
-
TMT 10 R - Oznacznik do zacisków 0816210
-
TMT 10 R CUS - Oznacznik do zacisków 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie 1050453
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław