UKH 70-F - Złącze wysokoprądowe
3247051

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 192 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 70 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie