UKH 240-F BU - Złącze wysokoprądowe
3247066

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 415 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 70 mm2 - 240 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu