Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FP 0,8/ 20-MH - Złącza nożowe SMD
1104549

Złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 20, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń ScaleX
Solidność: technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i ochronę styków
Elastyczne projektowanie urządzeń: różne liczby biegunów, różne kształty i wysokości piętrowania przy wysokiej niezawodności połączenia

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę osiągnąć również wyższe prądy znamionowe niż 1,7 A na styk?

Górna granica prądu znamionowego wynosi 1,7 A na styk w przypadku złącza obciążonego pełnym prądem. Jeśli na przykład zasilane są cztery bieguny, można uzyskać 3,9 A na styk (przy temperaturze otoczenia 20 °C).... Zobacz więcej

Górna granica prądu znamionowego wynosi 1,7 A na styk w przypadku złącza obciążonego pełnym prądem. Jeśli na przykład zasilane są cztery bieguny, można uzyskać 3,9 A na styk (przy temperaturze otoczenia 20 °C).

Zobacz mniej

Jak można sprawdzić styki lutownicze na nieekranowanym złączu typu płytka-płytka FP 0,8?

Styki lutownicze są wyprowadzone spod obudowy i mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej kontroli wzrokowej (AOI).


Czym jest ScaleX?

ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.... Zobacz więcej

ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.

Zobacz mniej

Co sprawia, że złącza typu płytka-płytka z serii FP 0,8 są tak wyjątkowe?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki nas... Zobacz więcej

FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki naszemu systemowi połączeń ScaleX. Szczególnie przekonująca jest wysoka transmisja danych do 52 Gb/s i wartość prądu 1,7 A na styk (prąd znamionowy). Kolejna zaleta: FP 0,8 jest dostępny w wersji ekranowanej i nieekranowanej, dzięki czemu można go używać indywidualnie w zależności od wymagań.

Zobacz mniej

Z jaką ilością biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FP 0,8?

Złącze FP 0,8 jest dostępne z 12, 20, 32, 52 i 80 biegunami, każde w wersji ekranowanej i nieekranowanej.


Dlaczego w serii FP 0,8 dostępne są dwa nieekranowane warianty AOI i SL?

Nieekranowany wariant AOI ma tę zaletę, że styki lutownicze są wyprowadzone do automatycznej kontroli wzrokowej.
Nieekranowany wariant SL (unshielded) oferuje tę zaletę, że styki lutownicze, a tym samym ślad na płytce drukowanej są identyczne jak ... Zobacz więcej

Nieekranowany wariant AOI ma tę zaletę, że styki lutownicze są wyprowadzone do automatycznej kontroli wzrokowej.
Nieekranowany wariant SL (unshielded) oferuje tę zaletę, że styki lutownicze, a tym samym ślad na płytce drukowanej są identyczne jak w ekranowanym wariancie SH. Oznacza to, że ekranowane i nieekranowane warianty mogą być używane bez zmiany układu płytki drukowanej. W tym przypadku połączenia lutowane można sprawdzić za pomocą tomografii komputerowej lub analizy rentgenowskiej.

Zobacz mniej