IB IL 24 DI 4 - Moduł Inline
2726214

Moduł wejść cyfrowych Inline, bez akcesoriów, 4 wejścia, 24 V DC, 3-przewodowy system przyłączania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

4 wejścia cyfrowe
Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 1 A
Wskaźniki statusu i diagnostyki