cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20230810Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup F | ||||
tylko z aplikacją USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternatywa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |