DFK-MSTBVA 2,5/ 3-GF-5,08 - Obudowy przepustów
1899294

linia produktowa COMBICON Connectors M
przekrój 2,5 mm2
rodzaj montażu Lutowanie na fali
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Obudowy przepustów, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: DFK-MSTBVA 2,5/..-GF, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Uszczelnienie wnętrza obudowy przed pyłem dołączoną uszczelką
Gniazdo do montażu w ścianie urządzenia/obudowy
Montaż od wnętrza urządzenia przez ścianę obudowy