SPC 4/ 6-ST-6,35 - Złącze do PCB
1232904

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 4 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: SPC 4/..-ST, raster: 6,35 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 4, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach

Najczęściej zadawane pytania


W jakim kolorze dostępne są artykuły?

Standardowym kolorem tego artykułu jest czarny. W przygotowaniu jest zielona wersja kolorystyczna.


Czy mogę wymienić złącze bez kołnierza na złącze z kołnierzem?

Złącze z Top-Lock można podłączyć do tego samego gniazda, co złącze bez kołnierza. Po bokach gniazda nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń.