PC 4/ 6-G-6,35 P26 THR R72 - Gniazdo do PCB
1301947

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 4 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 800 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: PC 4/..-G-THR, raster: 6,35 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak M, długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON PC 4, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 72 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa przodu wtyku zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo również w stanie niepodłączonym
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom

Najczęściej zadawane pytania


Czy gniazdo jest rozpływowe?

Gniazdo i profil kodujący są rozpływowe.


Jak podłączyć blachę ekranującą do potencjału masy?

Blacha ekranująca jest połączona z potencjałem masy poprzez złącze i gniazdo. Styk gniazda w miejscu środkowego kołnierza musi być podłączony do potencjału masy. Nie ma potrzeby podejmowania dalszych środków ostrożności.


Dlaczego gniazdo wymaga zygzakowatego mocowania?

Złącze i gniazdo są przystosowane do napięć do 1000 V. W celu zapewnienia odpowiednich odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych wymagane jest mocowanie zygzakowate.