PC 16/ 3-ST-10,16 BD:1-3 - Złącze do PCB
1875542

Złącze do PCB, kolor: zielony, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: PC 16/..-ST, raster: 10,16 mm, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej