Najczęściej zadawane pytania
W jakim kolorze dostępne są artykuły?
Złącza są czarne, a przycisk jest pomarańczowy.
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze przewodu?
Można podłączyć wszystkie standardowe przewody o przekroju do 1,5 mm2.
Czy potrzebuję akcesoriów do tego złącza?
Nie, akcesoria nie są wymagane, jeśli używasz sztywnego drutu.
Czy muszę używać tulejek?
Tulejki nie są koniecznością, ale są niezbędne w przypadku linek do obróbki bez narzędzi.
Czy mogę łączyć złącza CONNEXIS z przyłączem Push-In z innymi produktami CONNEXIS?
Złącza CONNEXIS z przyłączem Push-in mogą być używane z przepustami kablowymi, złączami do połączeń kabel-kabel, jak również z gniazdami płytek drukowanych....
Zobacz więcej
Złącza CONNEXIS z przyłączem Push-in mogą być używane z przepustami kablowymi, złączami do połączeń kabel-kabel, jak również z gniazdami płytek drukowanych.
Zobacz mniej
Czy istnieją kodowania na te artykuły?
Tak, kodowania są już zintegrowane z obudową.
Czy wtyki są również dostępne z zatrzaskiem?
Tak, wszystkie wtyki serii CONNEXIS posiadają zatrzask.
Jaki stopień ochrony mają artykuły?
Wtyki posiadają dopuszczenie zgodne z IP20.