BPC 250 C 70 OG - Złącze
1571165

Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, przekrój żyły maks.: 70 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 250 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Opatentowana konstrukcja z 3 bezpiecznikami i jednym obrotem
Blokada włączenia
Swobodny obrót o 360° i elastyczne oprzewodowanie
Jest zainstalowany bezpieczny mechanizm
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Zabezpieczenie przez nieprawidłowym przyporządkowaniem i zwarciem