CUC-IND-C1ZNI-B/R4QP8:30 - Złącza wtykowe RJ45
1406355

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne