SH-8ESC58A8LB1SX
-
Złącze kablowe
1244419
M23, Złącze kablowe, seria: SH, prosta, długa, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 4+4+4+PE / 3+N+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 15 mm ... 18 mm, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
Zastosowanie | Hybrydowe |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Izolator | |
Wskazówka | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, zamawiane osobno |
Ochrona przed dotykiem | IEC 61984 i VDE 0623 |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Materiał (Izolator) | PA 6.6 |
Liczba cykli wtykania | 100 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
Rodzaj zestyku | Gniazdo |
Zastosowanie | Hybrydowe |
Liczba biegunów | 13 |
wygląd wtyku | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Wysokość rozstawienia | 2000 m (4000 m przy napięciu systemowym 300 V zgodnie z normą DIN EN 606664-1) |
Liczba Styk (Styki mocy) | 5 |
średnica Styk (Styki mocy) | 2 mm |
Przekrój linki min. Styk (Styki mocy) | 0,25 mm² |
Przekrój linki maks. Styk (Styki mocy) | 4 mm² |
Prąd znamionowy Styk (Styki mocy) | 30 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |
Napięcie znamionowe Styk (Styki mocy) | 630 V AC (Kategoria przepięciowa III/3) |
850 V DC (Kategoria przepięciowa II/3) | |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Liczba Styk (Styki danych) | 4 |
średnica Styk (Styki danych) | 0,8 mm |
Przekrój linki min. Styk (Styki danych) | 0,08 mm² |
Przekrój linki maks. Styk (Styki danych) | 0,5 mm² |
Prąd znamionowy Styk (Styki danych) | 3,6 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |
Napięcie znamionowe Styk (Styki danych) | 50 V AC/DC |
Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
Kategoria przepięciowa | II, III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Liczba Styk (Grupa styków 3) | 4 |
średnica Styk (Grupa styków 3) | 1 mm |
Przekrój linki min. Styk (Grupa styków 3) | 0,06 mm² |
Przekrój linki maks. Styk (Grupa styków 3) | 1 mm² |
Prąd znamionowy Styk (Grupa styków 3) | 8 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |
Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 3) | 50 V AC/DC |
Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Obudowa | |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Przy pełnym wykorzystaniu i maksymalnym przekroju przekrojów należy sprawdzić możliwość montażu. |
Wykonanie | Obudowa złącza kablowego |
Rodzaj gwintu | M23 |
Konstrukcja | prosta, długa |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Moment dokręcania radełkowania > 1 Nm | |
Przepust Pg | bez |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał przepustu | Metalowe |
Stopień ochrony (wetknięty) | IP67 |
IP68 | |
IP69K | |
Uszczelka | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 15 mm ... 18 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 115 °C (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % ... 65 % |
Numer artykułu | 1244419 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABRCDB |
Klucz produktu | ABRCDB |
GTIN | 4063151410001 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 122,345 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 118,537 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
KC-88014311/1,00 - Kabel hybrydowy 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Kabel hybrydowy 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy 1622080
-
SF-Z0028 - Wkrętak dynamometryczny 1607456
-
SH-Z0077X - Zaślepka metalowa 1245449
-
SH-Z2300X - Zaślepka metalowa 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Zaślepka plastikowa 1577207
-
SH-08KS0,06-0,34 - Styk zaciskany 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Styk zaciskany 1244457
-
ST-10KS0,06-1,00 - Styk zaciskany 1243216
-
SH-20KS0,25-2,50 - Styk zaciskany 1244461
-
SH-20KS1,50-4,00 - Styk zaciskany 1244462
-
SF-Z0064 - Oznacznik kolorowy 1620585
-
SF-Z0065 - Oznacznik kolorowy 1620586
-
SF-Z0066 - Oznacznik kolorowy 1620587
Korzyści
Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
Redukcja czasu przyłączania dzięki opcjonalnej szybkiej blokadzie SPEEDCON
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław