SH-8EPS48A8LB4X - Złącze kablowe
1244515

M23, Złącze kablowe, seria: SH, prosta, długa, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 8+4+PE, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9 mm, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
Redukcja czasu przyłączania dzięki opcjonalnej szybkiej blokadzie SPEEDCON
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych