CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG-S - Złącza RJ45 do PCB
1321249

Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT, krótkie styki lutowane

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Idealne do wymagających aplikacji dzięki wysokiej odporności na udary i wibracje oraz szerokiemu zakresowi temperatur
Bezpieczna transmisja również w środowisku przemysłowym dzięki ekranowaniu na całym obwodzie 360°
Sprężyny ekranu obudowy umożliwiają optymalne ekranowanie i kompatybilność elektromagnetyczną
Umożliwia transmisję danych z prędkością do 10 Gb/s
Automatyczny montaż dzięki możliwości lutowania rozpływowego
Rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... +105 °C umożliwia stosowanie w wymagających warunkach przemysłowych
Opakowanie na taśmie