CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG-S
-
Złącza RJ45 do PCB
1321248
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT, wyprowadzenie kabla: proste, Skrócone styki do optymalnego procesu lutowania THR
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Idealne do wymagających aplikacji dzięki wysokiej odporności na udary i wibracje oraz szerokiemu zakresowi temperatur
Bezpieczna transmisja również w środowisku przemysłowym dzięki ekranowaniu na całym obwodzie 360°
Sprężyny ekranu obudowy umożliwiają optymalne ekranowanie i kompatybilność elektromagnetyczną
Umożliwia transmisję danych z prędkością do 10 Gb/s
Automatyczny montaż dzięki możliwości lutowania rozpływowego
Rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... +105 °C umożliwia stosowanie w wymagających warunkach przemysłowych
Opakowanie na taśmie