cUL Recognized
ID dopuszczenia: E118976Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 11 A |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 15 A |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40032336Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,75 - 1,5 |