HC-KIT-B06-R01
-
Zestaw łączników wtykowych
1409671
Zestaw złączy wtykowych składający się z: obudowy tulejowej i obudowy do montażu B6, 6-biegunowej wkładki męskiej i żeńskiej, dławnicy kablowej M20
Szczegóły produktu
Typ produktu | Zestaw złączy wtykowych |
Rodzaj obudowy | Kompletna obudowa |
Zastosowanie | Moc |
Konstrukcja | B6 |
Liczba biegunów | 6 |
wygląd wtyku | 6+PE |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Uszczelka występuje | tak |
Klapka ochronna | tak |
Wykonanie styku | toczone |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
prąd obliczeniowy | 24 A |
Napięcie znamionowe UN | 500 V |
Prąd znamionowy IN | 16 A |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Przekrój przyłącza | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką) | |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 20 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) | |
0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 43 mm |
Wysokość | 120 mm |
Długość | 80 mm |
Wymiary montażowe | |
szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
Długość wycinka montażowego | 52 mm |
Materiał Obudowa | Ciśnieniowy odlew aluminium |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PC |
materiał pałąka ryglującego | PA |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (przy UL 514 B) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 9 mm ... 13 mm |
Dane mechaniczne | |
typ ryglowania | Pałąk |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Wytrzymałość udarowa | IK09 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Sposób montażu | Montaż na śruby |
Numer artykułu | 1409671 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7AFX |
Klucz produktu | AF7AFX |
GTIN | 4046356752428 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 385,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 385,5 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2b0840d2-3568-4d01-bfb6-fc472b67e8a4 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław