ASD BIT SET HN - Zestaw narzędzi
1209952

Zestaw bitów do wkrętaków ręcznych i akumulatorowych: po jednej nasadce wtykanej 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, adapter na ¼"

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Szybki dostęp do bitów dzięki wygodnemu mechanizmowi otwierania, obsługiwanemu jedną ręką
Uporządkowane przechowywanie
Wyposażony w ciągliwo-twarde bity do stałej pracy