Urządzenie przeznaczone do zastosowania w magistrali lokalnej Fieldline Modular M8, otwieranej przed złączem magistralnym Fieldline lub Inline. Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2773584
Ergonomiczne urządzenie magistrali lokalnej doskonale nadaje się do stosowania w bezpośrednim sąsiedztwie procesu. Działanie: 2MBod, 4 wyjścia cyfrowe, każde o obciążalności 2 A, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, przyłącza M8
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 29,8 mm |
| Wysokość | 143 mm |
| Głębokość | 26,5 mm |
| Odległości między otworami | 133 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Długości podane są wraz z łącznikami mocującymi |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Kolor | czarny |
| Magistrala lokalna Fieldline | |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy M8 |
| Określenie przyłączy | Kabel miedziany |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 177 |
| Kod ID (hex) | B1 |
| Kod długości (szesnastkowy) | 41 |
| Kod długości (dziesiętny) | 65 |
| Kanał danych procesowych | 4 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bit |
| Długość rejestru | 4 Bit |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy M8 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-przewodowa |
| Liczba wyjść | 4 |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 2 A |
| Rodzina produktów | Fieldline |
| Konstrukcja | modułowa |
| liczba kanałów | 4 |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania UL | 24 V DC |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy M8 |
| Oznaczenie | UL |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (Włącznie z tętnieniem prądu) |
| prąd zasilania | 3 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: do urządzenia peryferyjnego | 500 V AC |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy M8 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 2773584 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 159,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 137 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Kabel systemowy magistrali 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Kabel systemowy magistrali 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Kabel systemowy magistrali 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Kabel systemowy magistrali 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Kabel systemowy magistrali 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Kabel systemowy magistrali 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697771
-
SAC-4P-950/... - Przewód magistrali 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Złącze 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Złącze 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Złącze 1506781
Korzyści
Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M8
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Możliwość podłączenia także do stacji Inline
Optymalne do profilu montażowego 30 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław