SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1543582

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

Szczegóły produktu









Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Kable systemowe na napięcia zasilania i sygnału magistralnego
Kabel mocy do napięcia urządzeń wykonawczych