TRIO-PS/1AC/12DC/10 - Zasilacz
2866488

Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 12 V DC/10 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wykorzystanie trzeciego zacisku minus jako zacisku uziemiającego i minimalizacja kosztów instalacji
Solidny design z obudową metalową i szerokim zakresem temperatur od -25 do +70 °C
Maksymalna niezawodność pracy dzięki MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin i wysokiej wytrzymałości napięciowej do 300 V AC
Kompensacja spadków napięcia przez napięcie wyjściowe nastawne od strony czołowej.