TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20
-
Zasilacz
1039830
Zasilacz TRIO POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu w obudowie odlewanej ciśnieniowo IP67, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Rodzaj sieci | Sieć gwiazdowa |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | ≤ 300 V AC 15 s |
| Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
| udar przy załączaniu | typ. 20 A (przy 25 °C) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,9 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | ≤ 20 A (przy 25 °C) |
| Zakres częstotliwości AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 10 ms (120 V AC) |
| typ. 15 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 5,6 A (100 V AC) |
| 2,4 A (240 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 36,8 W |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Czas załąCzania typowo | < 1 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 10 A (wewnątrz (ochrona urządzeń)) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 10 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| Tryb DC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
| Napięcie włączenia | ≥ 95 V DC |
| Napięcie wyłączenia | < 95 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
| Czas podtrzymania zasilania | > 15 ms (230 V AC) |
| Pobór prądu | 4,9 A (110 V DC) |
| 2,1 A (250 V DC) | |
| Sprawność | 91 % (100 V AC) |
| 93 % (230 V AC) | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamiczna zmiana obciążęnia 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | ≤ 30 mVSS |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Moc wyjściowa | 480 W |
| 720 W | |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 3 W (120 V AC) |
| < 2,5 W (230 V AC) | |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 48 W (120 V AC) |
| < 36 W (230 V AC) | |
| Czas rozruchu | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Sygnał: DC OK | |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC/DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 100 mA |
| Sygnał przekaźnik13/14 | |
| Domyślny | zamknięta |
| Cyfrowy | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | okrągłe złącze wtykowe M12 |
| Kodowanie | S |
| Rodzaj rygla | Blokada śrubowa M12 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Okrągłe złącze wtykowe M17 |
| Kodowanie | N |
| Rodzaj rygla | Blokada standardowa i SPEEDCON M17 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Sygnał | |
| Rodzaj przyłącza | Złącza okrągłe |
| Kodowanie | A |
| Rodzaj rygla | SPEEDCON M12 |
| Liczba biegunów | 5 |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny | |
| Wyjście sygnałowe: Wskaźniki stanu LED | |
| Oznaczenie sygnalizacji | DC OK |
| Wskaźnik stanu | LED |
| Kolor | zielony |
| DC OK | UOUT < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 1,5 kV AC (Testy jednostkowe) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1400000 h (25 °C) |
| > 800000 h (40 °C) | |
| > 400000 h (60 °C) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 61010-1) |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 151 mm |
| Wysokość | 304 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Otwór | |
| Średnica | 5,6 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 20 mm / 20 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 100 mm |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 20 mm, pionowo na górze 50 mm, pionowo na dole 100 mm |
| Lakier ochronny | nie |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja obudowy | Aluminium (AlMg3) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Zmniejszenie obciążalności >60°C: 2,5%/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 4000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | w każdym kierunku przestrzeni (wg EN 60068-2-6) 10 Hz ... 19,9 Hz, amplituda ±2,5 mm, 19,9 Hz ... 150 Hz, przyspieszenie 4g |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60204-1 (PELV) |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 (środowisko mieszkalne i handlowe) i EN 61000-6-4 (środowisko przemysłowe) |
| Odporność na zakłócenia | Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg EN 61000-6-1 (środowisko mieszkalne), EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Prądy harmoniczne | |
| Zakres częstotliwości | Klasa A |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 3 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 1 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście | niesymetryczny |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 25 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 10 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 1 okres |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 1039830 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPF13 |
| Klucz produktu | CMPF13 |
| GTIN | 4055626598703 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4 228 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 280 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (nr CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | ebd1df20-cb11-4ce2-ad15-a413ac1b8564 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 49,83 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezpośrednia instalacja przy odbiorniku w obiekcie skraca długość kabli i stwarza miejsce w szafie sterowniczej
Solidna konstrukcja (obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego) zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu dzięki odporności na ekstremalne warunki otoczenia (temperatura, pył i woda)
Niezawodny rozruch dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy
Wysoka sprawność > 93% dzięki niewielkim stratom mocy
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław