Zasilacze TRIO POWER o standardowej funkcjonalności
Generacja zasilaczy TRIO POWER z zaciskami Push-in została udoskonalona w celu stosowania w budowie maszyn. Wszystkie funkcjonalności oraz zajmująca niewiele miejsca konstrukcja modułów jedno- i trójfazowych są optymalnie dostosowane do wysokich wymagań. Niezawodne zasilanie wszystkich odbiorników w najtrudniejszych warunkach otoczenia zapewniają zasilacze o ekstremalnej odporności na czynniki elektryczne i mechaniczne.
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS
-
Zasilacz
2903157
Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 12 V DC / 5 A C2LPS
Szczegóły produktu
Tryb AC | |
Rodzaj sieci | Sieć gwiazdowa |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Wytrzymałość elektryczna maks. | ≤ 300 V AC 15 s |
Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
230 V AC | |
Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
udar przy załączaniu | ≤ 25 A (standard) |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,6 A2s |
Ograniczenie impulsu prądu włączania | typ. 25 A (wg 1 ms) |
Zakres częstotliwości AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Czas podtrzymania zasilania | typ. 20 ms (120 V AC) |
typ. 110 ms (230 V AC) | |
Pobór prądu | 1,1 A (100 V AC) |
1 A (120 V AC) | |
0,6 A (230 V AC) | |
0,6 A (240 V AC) | |
Znamionowy pobór mocy | 137,3 VA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
współczynnik mocy (cos fi) | 0,51 |
Czas załąCzania typowo | < 1 s |
Bezpiecznik na wejściu | 6,3 A zwł. |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
Prąd odprowadzający przeciw PE | < 0,25 mA |
Tryb DC | |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 99 V DC ... 275 V DC |
Napięcie włączenia | ≥ 85 V DC |
Napięcie wyłączenia | < 80 V DC |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Pobór prądu | 0,7 A (110 V DC) |
0,3 A (250 V DC) |
Sprawność | > 86 % (przy 230 V AC i wartościach znamionowych) |
Charakterystyka wyjścia | U/I with dynamic load reserve |
napięcie wyjścia znamionowe | 12 V DC ±1 % |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 12 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 5 A |
Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | < 25 V |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 22 V DC |
Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamiczna zmiana obciążęnia 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 50 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
Moc wyjściowa | 60 W |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 1 W (230 V) |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 10 W (230 V) |
Czas rozruchu | ≤ 10 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Sygnał: DC OK | |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC/DC |
prąd długotrwały obciążenia | 100 mA |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 4 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 4 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Sygnał | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny | |
Wyjście sygnałowe: Wskaźniki stanu LED | |
Oznaczenie sygnalizacji | DC OK |
Wskaźnik stanu | LED „DC OK” |
Kolor | zielony |
Liczba faz | 1 |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 3 kV AC (Badanie typu) |
1,5 kV AC (Testy jednostkowe) |
Typ produktu | Zasilacz |
Rodzina produktów | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 25 °C |
> 2900000 h (40 °C) | |
60 °C | |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 115 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), pionowo 50 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Lakier ochronny | nie |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał obudowy | PC |
Wersja obudowy | Poliwęglan |
Wersja kołpaka | Poliwęglan |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -25 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m) |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 62368-1 (SELV) |
normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 (tylko odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne) |
świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
NEC Class 2 wg UL 1310 | |
Zgodność/dopuszczenia | |
SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 3 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
6 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście | niesymetryczny |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Zapady napięcia | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
Napięcie | 230 V AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2903157 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMPO12 |
Klucz produktu | CMPO12 |
GTIN | 4055626248486 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 376,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 325 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-50730-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0036/A1cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3ee3194c-ae2a-4d3a-84d6-8021c08fc8e1 |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 11 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zaciskom Push-in i wąskiej budowie
Większa dyspozycyjność systemu dzięki dynamicznej rezerwie mocy wynoszącej 150 % prądu znamionowego przez 5 sekund
Maksymalna elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C i rozruchowi urządzenia przy -40°C
Wysoka wytrzymałość elektryczna
Wysoka wytrzymałość mechaniczna dzięki odporności na wibracje i udary
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław