QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Zasilacz
2866679

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Wtykane przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 1-fazowy, wyjście: 48 V DC / 5 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodny rozruch ciężkich obciążeń
Szybkie wyzwalanie standardowych wyłączników instalacyjnych
Prewencyjne monitorowanie funkcji

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?

Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Zapoznaj się z matrycą planowania projektu SFB, którą można znaleźć w obszarze pobierania w sekcji Różne.


Czy zasilacz może być również używany w środowiskach narażonych na działanie szkodliwych gazów?

Wszystkie nasze zasilacze QUINT są testowane zgodnie z normą ISA G3 Harsh Group A i spełniają jej wymagania.


Dlaczego obudowa zasilacza jest cieplejsza niż u innych producentów?

Powodem tego jest nasza koncepcja rozpraszania ciepła; wszystkie komponenty zasilające znajdują się na ścianach bocznych lub na ścianie tylnej. Zaletą jest to, że temperatura wewnątrz pozostaje niższa, co zwiększa żywotność zasilacza.


Czy mogę obsługiwać przekaźnik DC-OK napięciem wyjściowym zasilacza?

Przekaźnik DC OK może być podłączony do napięcia wyjściowego zasilacza, ale może być obciążony tylko maks. 1 A. Zalecamy stosowanie w tym celu układu ochronnego.


Czy zakłócenia z sieci zasilającej mogą być przenoszone na wyjście zasilacza?

Nie, ponieważ zasilacz QUINT został zaprojektowany w oparciu o koncepcję wielostopniowego konwertera, zakłócenia nie są przenoszone. Zakłócenia są eliminowane już w obwodzie wejściowym i nie docierają do wyjścia 24 V zasilacza.