Bezpieczny redundancyjny system powstaje w wyniku równoległego połączenia dwóch odsprzężonych od siebie zasilaczy. QUINT DIODE oferuje rozwiązanie umożliwiające zwiększenie dyspozycyjności systemu: odsprzężenie z użyciem diody.
QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Moduł redundancyjny
2320160
Moduł redundancyjny 48 V DC/2 x 20 A lub 1 x 40 A, przystosowany do montażu na szynie nośnej.
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528DNV
ID dopuszczenia: TAA000011FATEX
ID dopuszczenia: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010102095IECEx
ID dopuszczenia: DEK 20.0022XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827INMETRO
ID dopuszczenia: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ20.1591XCCC
ID dopuszczenia: 2024322303006214Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy ten moduł nadaje się również do szeregowego łączenia zasilaczy?
Nie, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 może być również używany w połączeniu szeregowym zasilaczy. Prawidłowe okablowanie może chronić zasilacze przed krytycznymi napięciami w momentach włączania i wyłączania, szczególnie w przypadku obciążeń pojemnościowyc... Zobacz więcej
Nie, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 może być również używany w połączeniu szeregowym zasilaczy. Prawidłowe okablowanie może chronić zasilacze przed krytycznymi napięciami w momentach włączania i wyłączania, szczególnie w przypadku obciążeń pojemnościowych.
WSKAZÓWKA:
Ponieważ „-” nie jest podłączone w celu ochrony połączenia szeregowego, urządzenie to nie działa zgodnie
ze swoją specyfikacją.
Czy przy pomocy tego artykuł można odsprzężyć również zasilacze 110 V?
Zintegrowana ochrona przed przepięciami przejściowymi uniemożliwia zastosowanie przy napięciach 110 V. Diody są jednak zaprojektowane do pracy przy napięciu do 150 V. Jeśli „-” nie jest podłączone i jest poprowadzone obok modułu, zasilacze 110 V równ... Zobacz więcej
Zintegrowana ochrona przed przepięciami przejściowymi uniemożliwia zastosowanie przy napięciach 110 V. Diody są jednak zaprojektowane do pracy przy napięciu do 150 V. Jeśli „-” nie jest podłączone i jest poprowadzone obok modułu, zasilacze 110 V również mogą być od siebie odłączone.
WSKAZÓWKA:
Ponieważ „-” nie może być podłączony do użytku z napięciem 110 V, urządzenie to nie jest obsługiwane zgodnie z jego specyfikacją w tym połączeniu.