HDFKV 25-VP - Złącze przepustowe
0708962

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 101 A, przekrój: 6 mm2 - 35 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 15,1 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Niezawodna szczelność nawet przy masach zalewowych o niskiej lepkości