ZFKDSA 1,5-W-5,08-10 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1891454

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: ZFKDS(A) 1,5-W, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Obsługa bez użycia narzędzi dzięki oznaczonym różnymi kolorami dźwigniom
Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania