MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB
1706426

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MK3DS 1,5/..- BC, raster: 5,08 mm, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów